Опубликуйте свои продукты
JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
The TMP panel provides a nearly seamless look for interior walls & ceilings. A paintable access panel with a metal flange that is recessed 3/4" from the face of the frame for application of plaster.
Cпецификация
  • Frame: 16 gauge steel with 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" deep plaster stop.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish:  White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Size: Minimum 6" x 6", Maximum: 36" x 48" for Walls,  36" x 36" for Ceilings  

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 24 1/4" x 26 x 3/4".

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаActivar-AP-CF-Flush-Plaster-TMP
  • Тип продукцииAccess Panels
  • Группа продукцииNon-Rated Access Panels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
  • Описание Uniclass 2015Access panels
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 29
  • Наименование OmniClassAccess Panels