Опубликуйте свои продукты
JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel
JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel
JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel

    JL Industries | FE Cabinet Panorama Steel

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
    Select the Panorama Series for it's unique frameless acrylic door of clear or textured acrylic. Textured models available in three background colors with choice of lettering.This cabinet gives you the same construction as the Ambassador Steel Cabinets with a completely different door look.  Select from clear, black, white or red acrylic door with contrasting lettering in a range of trim styles.  
    Extinguisher sold separately.
    Cпецификация
    • Door Construction: The “stippled” texture of the opaque doors and exclusive aluminum backing protect the lettering, which is available in 3 colors and letter styles. Clear doors are also available. Flush cabinet doors are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      1 3/4" Face trim on frame is cold rolled steel with white powder coat finish.
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
      Semi-Recessed - 1 1/4"or 1 1/2" Square Edge or 2 1/2", 3"or 4" (recessed pull), 4 1/2" Rolled Edge.
      Surface-mount has a square edge or optional rolled edge upon request.

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard. 

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes.  

      Door Styles:  
         C70 - Clear Acrylic Door/No Lettering
         C71 - Clear Acrylic Door/No Lettering & Saf-T-Lok
         P - Textured Opaque Door with Lettering
         Q - Textured Opaque Door with Lettering & Saf-T-Lok

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаActivar-FEC-Panorama-S
    • Тип продукцииFire Protection
    • Группа продукцииFire Extinguisher Cabinets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectПротивопожарное оборудование - Противопожарная защита
    • Название по ССКПУ ООНFire protection
    • Код ССКПУ ООН4619
    • Код CSI MasterFormat 201410 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fire Protection Cabinets
    • Номер OmniClass23-29 25 11 11
    • Наименование OmniClassFire Fighting Terminal Components
    • Код CSI UniFormat IID4030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFire Protection Specialties