Опубликуйте свои продукты
1000 Series Top of Ground Dock Lift
Advance Lifts

1000 Series Top of Ground Dock Lift

These are Instant Docks that simply require lagging into position and plugging into a power receptacle and they are ready to go to work.  They were designed for use with light equipment such as, 4 wheel carts and pallet jacks.

 SPECIAL FEATURES & BENEFITS

  • All models are equipped with a hinged bridge equipped with a pull back chain.
  • All models have a combination approach ramp, wheel chock.
  • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
  • Each unit is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
  • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines
  • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings
  • These units conform to all applicable ANSI codes. 
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1000-series-top-of-ground-dock-lift
  • Тип продукцииDock Equipment
  • Группа продукцииHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЗагрузочное оборудование - Уравнительные платформы
  • Код Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Описание Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Код CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Номер OmniClass23-23 23 15
  • Наименование OmniClassLoading Dock Lifts
  • Код CSI UniFormat IID1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElevators & Lifts

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты