Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
aeg/products/43d1c708-9ded-4089-bf72-0825c1b6e506
Главная страница
Категории
Кухня
Кухонное оборудование
AEG Built In Washer Dryer HEC 54 White
Недоступно в Соединенные Штаты
AEG
Отслеживать
AEG Built In Washer Dryer HEC 54 White
5.0
(8 отзывы)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
L7WEG74BI 914606604, L7WSK864C 914606404
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
AEG_Built_In_Washer_Dryer_HEC_54_White
Тип продукции
Washer Dryer
Группа продукции
Built In Washing Dryer
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-05-18
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.aeg.co.uk/laundry/laundry/washer-dryers/
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Кухня - Кухонное оборудование
Доступно в регионах:
Европа
Германия
Дания
Испания
Нидерланды
Норвегия
Португалия
Франция
Похожие продукты
AEG
AEG BI 7000 Fridge-Freezer MaxiSpace 1900 cm h, 75 cm w
Загрузить
AEG
AEG BI Glossy Coffee Machine
Загрузить
AEG
AEG BI 9000 Dishwasher ComfortLift® 60 cm
Загрузить
AEG
AEG BI 9000 Compact Oven Matt 45 cm
Загрузить
AEG
AEG BI 9000 Induction Hob 80 cm
Загрузить
AEG
AEG BI 7000 Induction Hob 60 cm
Загрузить