Опубликуйте свои продукты
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.7 из 5 звезд4.7(21 отзывы)
Wash. Dry. Save. All in one. AEG washer-dryers allow you to wash and dry a complete laundry load uninterrupted or use each function separately and either wash, dry or just steam.
Cпецификация
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • Тип продукцииWasher
  • Группа продукцииFree Standing Washer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)850
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)572
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)71.5
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_21
  • Описание Uniclass 2015Dishwashers
  • Код CSI MasterFormat 201411 48 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Dishwashers
  • Номер OmniClass23-21 23 25
  • Наименование OmniClassResidential Dishwashers

Доступно в регионах:

Европа