Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Canopy for inlet A-EHA

Уникальная ссылка: A-EHA
Брэнд: AERECO Nordic Countries
Тип продукции: Canopy and channel for inlet
Группа продукции: A-EHA
Ширина (мм): 420
Высота (мм): 54
Глубина (мм): 49
Дата публикации: 2018-12-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Acoustic canopy with insect grille

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


Основной материал: PVC
Вспомогательный материал:
Разработано в: France
Страна-производитель: France
Масса нетто (кг): 0.216

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
Классификация IFC: Air Terminal
Название по ССКПУ ООН: Air exhausters
Код ССКПУ ООН: 40101502
Uniclass 1.4 Код: JU88
Uniclass 1.4 Описание: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Код: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Описание: Air Terminals
Uniclass 2015 Код: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Описание: Terminal units
NBS Reference Код: 75-48-02
NBS Reference Описание: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Номер OmniClass: 23-33 41 17
Наименование OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Название Значение
Depth 49 mm
Height 54 mm
Width 420 mm

BIMobject®