Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

Exhaust unit BXC

Уникальная ссылка: BXC
Брэнд: AERECO Nordic Countries
Тип продукции: Exhaust unit
Группа продукции: BXC
Ширина (мм): 174
Высота (мм): 169
Глубина (мм): 46
Дата публикации: 2018-12-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Demand controlled exhaust unit for MEV

A multifunctional exhaust unit

The BXC exhaust unit incorporates all the functions one could request from an air exhaust unit. With various activation modes such as humidity, presence, CO2 and VOC for example, the BXC exhaust unit automaticaly adjusts the level of ventilation according to occupants’ needs in all situations, all rooms. The variable airflow range can be set at installation to adapt to special requirements, or to compensate for lack of pressure. Commissioning is also facilitated by the presence of an integrated pressure plug allowing connection to a manometer.


Основной материал: Polystyrene (EPS)
Вспомогательный материал: ABS
Разработано в: France
Страна-производитель: France

Категория BIMobject: HVAC - Mechanical Ventilation
Классификация IFC: Air Terminal
Название по ССКПУ ООН: Air exhausters
Код ССКПУ ООН: 40101502
Uniclass 1.4 Код: JU88
Uniclass 1.4 Описание: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Код: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Описание: Air Terminals
Uniclass 2015 Код: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Описание: Terminal units
NBS Reference Код: 75-48-02
NBS Reference Описание: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Номер OmniClass: 23-33 41 17
Наименование OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Название Значение
Depth 46
Height 169
Width 174

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию