Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Air inlet EAH²

Уникальная ссылка: EAH2
Брэнд: AERECO Nordic Countries
Тип продукции: Air inlet
Группа продукции: EAH²
Ширина (мм): 330
Высота (мм): 57
Глубина (мм): 34
Дата публикации: 2018-12-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Humidity sensitive air inlet for rolling shutter casings

Flat design for perfect integration

With its flat design and its special airtightness sleeve, the EAH² air inlet is perfectly fitted to equip rolling shutter casings. The air is admitted in the room through the top of the product, the hole and shutter are not visible for the occupant. Its mechanical sensor modulates the airflow according to the local humidity, automatically and without electricity.

An optional closing and opening device is available to manually fix the airflow to the minimum or maximum, if requested.

A patented* specific sleeve is proposed as accessory to increase the airflows of the standard versions.

* patent pending


Основной материал: Polystyrene (EPS)
Вспомогательный материал: ABS
Разработано в: France
Страна-производитель: France
Масса нетто (кг): 0.156

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
Классификация IFC: Air Terminal
Название по ССКПУ ООН: Air exhausters
Код ССКПУ ООН: 40101502
Uniclass 1.4 Код: JU88
Uniclass 1.4 Описание: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Код: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Описание: Air Terminals
Uniclass 2015 Код: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Описание: Terminal units
NBS Reference Код: 75-48-02
NBS Reference Описание: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Номер OmniClass: 23-33 41 17
Наименование OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Название Значение
Depth 34 mm
Height 57 mm
Width 330 mm

BIMobject®