Уникальная ссылка: | EHA2 |
---|---|
Брэнд: | AERECO Nordic Countries |
Тип продукции: | Air inlet |
Группа продукции: | EHA² |
Ширина (мм): | 423 |
Высота (мм): | 54 |
Глубина (мм): | 59 |
Дата публикации: | 2018-12-06 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | https://www.aereco.com/product/eha2/ |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://www.aereco.com/product/eha2/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | https://www.aereco.com/product/eha2/ |
Видеоинструкции: | https://www.youtube.com/watch?v=s1Ht_kvmP8k |
Код GTIN: | 7340176400642 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/aereco-sc/product/eha2
Основной материал: | Polystyrene (EPS) |
---|---|
Вспомогательный материал: | ABS |
Разработано в: | France |
Страна-производитель: | France |
Масса нетто (кг): | 0.271 |
Категория BIMobject: | Вентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция |
---|---|
Классификация IFC: | Air Terminal |
Название по ССКПУ ООН: | Air exhausters |
Код ССКПУ ООН: | 40101502 |
Uniclass 1.4 Код: | JU88 |
Uniclass 1.4 Описание: | Air terminal devices |
Uniclass 2.0 Код: | PR-75-48-02 |
Uniclass 2.0 Описание: | Air Terminals |
Uniclass 2015 Код: | Pr_70_55_51_52 |
Uniclass 2015 Описание: | Terminal units |
NBS Reference Код: | 75-48-02 |
NBS Reference Описание: | Air Terminals |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 36 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Terminal Units |
Номер OmniClass: | 23-33 41 17 |
Наименование OmniClass: | Terminal Air Units |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Название | Значение |
---|---|
Depth | 59 mm |
Height | 54 mm |
Width | 423 mm |
BIMobject®