Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Air inlet EMM

Уникальная ссылка: EMM
Брэнд: AERECO Nordic Countries
Тип продукции: Air inlet
Группа продукции: EMM
Ширина (мм): 402
Высота (мм): 39.5
Глубина (мм): 46
Дата публикации: 2018-12-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Humidity sensitive air inlet

Slim, robust design

The EMM air inlet concentrates all of Aereco’s experience in the manufacture of humidity controlled ventilation products.
The slim and robust design of the EMM humidity sensitive air inlet, available in two airflow models and three different colours, has contributed to its success in many countries. With its acoustic canopy, the EMM air inlet achieves an acoustic attenuation of 37 dB.


Основной материал: Polystyrene (EPS)
Вспомогательный материал:
Разработано в: France
Страна-производитель: France
Масса нетто (кг): 0.17

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
Классификация IFC: Air Terminal
Название по ССКПУ ООН: Air exhausters
Код ССКПУ ООН: 40101502
Uniclass 1.4 Код: JU88
Uniclass 1.4 Описание: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Код: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Описание: Air Terminals
Uniclass 2015 Код: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Описание: Terminal units
NBS Reference Код: 75-48-02
NBS Reference Описание: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Номер OmniClass: 23-33 41 17
Наименование OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Название Значение
Depth 46 mm
Height 39.5 mm
Width 402 mm

BIMobject®