Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Air inlet EMM²

Уникальная ссылка: EMM2
Брэнд: AERECO Nordic Countries
Тип продукции: Air inlet
Группа продукции: EMM²
Ширина (мм): 406
Высота (мм): 50
Глубина (мм): 47
Дата публикации: 2018-12-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Humidity sensitive air inlet for windows

Slim design for perfect integration



With its slim design (only 31 mm thickness), the EMM² is optimised to discreetly integrate on all types of windows. Its humidity sensitive sensor modulates the airflow according to the ambient humidity level.

The EMM² has specific accessories to increase the airflow or to adapt the air direction if necessary. The range is composed of 2 humidity sensitive versions and 4 different colors; its single-part front cover facilitates painting. Installed with a specific canopy, it provides an acoustic attenuation of 37 dB.


Основной материал: Polystyrene (EPS)
Вспомогательный материал: ABS
Разработано в: France
Страна-производитель: France
Масса нетто (кг): 0.195

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
Классификация IFC: Air Terminal
Название по ССКПУ ООН: Air exhausters
Код ССКПУ ООН: 40101502
Uniclass 1.4 Код: JU88
Uniclass 1.4 Описание: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Код: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Описание: Air Terminals
Uniclass 2015 Код: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Описание: Terminal units
NBS Reference Код: 75-48-02
NBS Reference Описание: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Номер OmniClass: 23-33 41 17
Наименование OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Название Значение
Depth 47 mm
Height 50 mm
Width 406 mm

BIMobject®