Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Exhaust unit GBP

Уникальная ссылка: GBP
Брэнд: AERECO Nordic Countries
Тип продукции: Exhaust unit
Группа продукции: GBP
Ширина (мм): 169
Высота (мм): 264
Глубина (мм): 43
Дата публикации: 2018-12-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Low-pressure demand controlled exhaust unit

The ideal solution for ventilation at low-pressure

Specially adapted to low pressure, the GBP humidity sensitive exhaust unit is an ideal solution for the renovation of ventilation ductworks initially operating in natural ventilation. The GBP exhaust unit is available in several versions activated by a humidity sensitive sensor or by a pull cord, for implementation on shunt or individual air ducts. Operating at pressures from about 15 to 30 Pa, it can be connected to a low-pressure exhaust fan or to an hybrid fan. In addition to exempting measurement of duct airtightness, the low-pressure operation offers the advantage of consuming considerably less than conventional controlled mechanical exhaust ventilation, with quiet operation.


Основной материал: Polystyrene (EPS)
Вспомогательный материал: ABS
Разработано в: France
Страна-производитель: France

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
Классификация IFC: Air Terminal
Название по ССКПУ ООН: Air exhausters
Код ССКПУ ООН: 40101502
Uniclass 1.4 Код: JU88
Uniclass 1.4 Описание: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Код: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Описание: Air Terminals
Uniclass 2015 Код: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Описание: Terminal units
NBS Reference Код: 75-48-02
NBS Reference Описание: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Номер OmniClass: 23-33 41 17
Наименование OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Название Значение
Depth 43 mm
Height 264 mm
Width 169 mm

BIMobject®