Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Exhaust unit TDA

Уникальная ссылка: TDA
Брэнд: AERECO Nordic Countries
Тип продукции: Exhaust unit
Группа продукции: TDA
Ширина (мм): 155
Высота (мм): 155
Глубина (мм): 28
Дата публикации: 2018-12-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Exhaust unit with presence detection

Airflow activated by presence detection

The TDA exhaust units directly adjust the extracted airflow to the level of human presence detected in the room. The airflow level in “presence” mode can be adjusted at every moment according to the usual number of occupants in the room (1 to 4 persons per vent). When the room is unoccupied, the airflow is automatically reduced, allowing on average, savings of 50% on thermal losses due to ventilation. The TDA exhaust unit is particularly well suited for installation in offices or small meeting rooms. A relay version also enables the lights or other equipment to be switched on and off via infra-red sensor.


Основной материал: Polystyrene (EPS)
Вспомогательный материал:
Разработано в: France
Страна-производитель: France
Масса нетто (кг): 0.25

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
Классификация IFC: Air Terminal
Название по ССКПУ ООН: Air exhausters
Код ССКПУ ООН: 40101502
Uniclass 1.4 Код: JU88
Uniclass 1.4 Описание: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Код: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Описание: Air Terminals
Uniclass 2015 Код: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Описание: Terminal units
NBS Reference Код: 75-48-02
NBS Reference Описание: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
Номер OmniClass: 23-33 41 17
Наименование OmniClass: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Продукция доступна в:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Название Значение
Depth 28 mm
Height 155 mm
Width 155 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию