Опубликуйте свои продукты
Системы вентиляции с рекуперацией тепла DXR
AERECO International

Системы вентиляции с рекуперацией тепла DXR

Регулирование воздухообмена в каждом отдельном помещении Инновационная система вентиляции с рекуперацией тепла DXR обеспечивает комфортные условия за счет умеренной температуры приточного воздуха, предварительно подогреваемого в теплообменнике центрального блока. Система позволяет обеспечивать баланс потоков приточного и вытяжного воздуха в зависимости от индивидуальных потребностей каждого отдельного помещения. Автоматическое регулирование потоков воздуха также позволяет существенно повысить энергоэффективность: КПД теплообменника системы DXR составляет 82%, а расход потребляемой энергии снижается до 50%. Компактные размеры блока DXR (высота всего 26 см) обеспечивают простоту установки в потолочном пространстве (например, в коридоре за подвесным потолком).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDXR
  • Тип продукцииHeat recovery ventilation
  • Группа продукцииDXR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)260
  • Ширина (мм)650
  • Глубина (мм)1160
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)40
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Утилизация тепла
  • Классификация IFCВентилятор
  • Название по ССКПУ ООНFans
  • Код ССКПУ ООН40101604
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Описание Uniclass 2015Fans
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Номер OmniClass23-33 31 19
  • Наименование OmniClassFans
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC