Опубликуйте свои продукты
Вентиляторы VTZ
AERECO International

Вентиляторы VTZ

Крышный вентилятор для жилых и общественных зданий Эксплуатационная надежность и рабочие характеристики для массового применения Ассортимент вентиляторов VTZ предлагает пять моделей мощностью от 500 м3/ч до 7.000 м3/ч для оборудования многоквартирных домов, офисов, школ или других типов зданий. Вентиляторы VTZ предназначены для наружного монтажа на плоских или скатных крышах. Вентиляторы VTZ отличаются своей эксплуатационной надежностью и отличным энергосбережением, благодаря использованию высокоэффективных электронных компонентов двигателя, а также встроенного регулятора давления.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVTZ
  • Тип продукцииExhaust fan
  • Группа продукцииVTZ
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCВентилятор
  • Название по ССКПУ ООНFans
  • Код ССКПУ ООН40101604
  • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Описание Uniclass 2015Fans
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Номер OmniClass23-33 31 19
  • Наименование OmniClassFans
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC