Опубликуйте свои продукты
AET Solar Strut Racking Rail
AET Solar

AET Solar Strut Racking Rail

AET’s versatile Solar Strut Racking System is the contractor’s clean-line choice for installing AET hot water collectors. Solar Strut is available in continuous lengths up to 240" in a bronze anodized finish. Collector attachment clamps are affixed to the Solar Strut Rails with our exclusive stainless-steel sliding nut and bolt assembly. Engineered for use in the world’s harshest environments, AET’s Solar Strut racking system ensures a safeand secure solar system installation.

Cпецификация
  • Technical Specifications

    Solar Strut-1 5/8”

    Width: 1.72 in.

    Height: 1.63 in.

    Material: AA 6063-T6

    Finish: Bronze Anodized

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAET_Solar_Strut_for_Racking
  • Тип продукцииSolar Hot Water Heater
  • Группа продукцииSolar Mounting Rack
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-10-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Солнечное отопление
  • Номер OmniClass23-33 53 15
  • Наименование OmniClassSolar Water Heating Collector Units