Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

AF SLEEVE B3 for corrugated plastic pipes (diam. max 32mm)

Уникальная ссылка: AF-SLEEVE-B3
Брэнд: AF SYSTEMS
Тип продукции: Fire Stopping
Группа продукции: AF SLEEVE B3
Дата публикации: 2019-09-11
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

AF SLEEVE B3 is an intumescent sleeve used to seal small diameter combustible pipe penetrations and corrugated pipes containing electrical cables, to seal formwork openings.
AF SLEEVE B3 is made of a highly thermo-expansive material which, when heated, fills the space left by the insulating coating combustion. AF SLEEVES B3 material, when expanded, can block fumes and flames, and its thermal insulation offers class EI 120/EI 180 fire protection according to European UNI EN 1366-3 standard.
AF SLEEVE B3 can be used on combustible pipes with a maximum diameter of 32 mm containing electrical cables.

AF Systems, your Partner in Passive Fire Protection

Supply and application of the AF SLEEVE B3 firestop sleeve which contains the Firefill 30 intumescent material and measures 30x2 mm. AF SLEEVE B3 provides EI 120 protection of wall and floor combustible pipe penetrations containing electrical cables up to 32 mm diameter and sealing for formwork openings. The system can be applied directly on the support or on a double AF PANEL and AF SEAL W.


Основной материал: Other
Вспомогательный материал: Other
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Противопожарное оборудование - Protection
Классификация IFC: Object
Название по ССКПУ ООН: Fire protection
Код ССКПУ ООН: 4619
Uniclass 1.4 Код: JP12
Uniclass 1.4 Описание: Fire stopping systems
Uniclass 2.0 Код: SS-25-60-30
Uniclass 2.0 Описание: Fire Stopping Systems
Uniclass 2015 Код: Pr_25_80_81
Uniclass 2015 Описание: Smoke and fire stopping
NBS Reference Код: 25-60-30
NBS Reference Описание: Fire Stopping Systems
Номер OmniClass: 23-13 25 13
Наименование OmniClass: Firestopping
CSI UniFormat II Code: D40
CSI UniFormat II Title: FIRE PROTECTION
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Fire Products - Protection

Название Значение
Height 30 mm
Length 10000 mm
M Fire Rating EI 180/120
Material Intumescent Graphite
Thickness 2

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 10000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Intumescent Graphite

BIMobject®