Model 2511A Threaded TESTanDRAIN® is a 300 PSI rated single-handle ball valve that was specifically designed to provide both the test function and the express drain function required for a wet fire sprinkler system. The Model 2511A provides an alternate handle location from the Model 1011A for multi-directional installations. It features a tamper-resistant test orifice, integral tamper-resistant sight glasses, and a tapped port for system access. The Model 2511A has the added feature of a Model 7000 Pressure Relief Valve with drainage piping. It is designed to relieve excess pressure caused by surges or temperature changes while solving the difficult problem of providing the relief valve with a drainage-piping outlet. Model 2511A complies with the requirements of NFPA 13 which stipulates a pressure relief valve be installed on all gridded systems and downstream of all pressure-reducing valves. Available in 1" and 1-1/4" NPT and 2" Groove with all specifiable orifice sizes: 3/8" (2.8K), 7/16" (4.2K), 1/2" (5.6K), 17/32" (8.0K), 5/8" (11.2K, ELO), 3/4" (14.0K, ESFR), and K25.
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Африка | Южная Америка | Океания | Северная Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрия | Алжир | Аргентина | Австралия | Багамы |
Армения | Албания | Ангола | Боливия | Вануату | Белиз |
Афганистан | Беларусь | Бенин | Бразилия | Восточный Тимор | Гаити |
Бангладеш | Бельгия | Ботсвана | Венесуэла | Новая Зеландия | Гватемала |
Бутан | Болгария | Буркина-Фасо | Гайана | Новая Каледония | Гондурас |
Вьетнам | Босния и Герцеговина | Бурунди | Колумбия | Папуа-Новая Гвинея | Гренландия |
Грузия | Великобритания | Габон | Парагвай | Соломоновы о-ва | Доминиканская Республика |
Израиль | Венгрия | Гамбия | Перу | Фиджи | Канада |
Индия | Германия | Гана | Суринам | Коста-Рика | |
Индонезия | Греция | Гвинея | Уругвай | Куба | |
Иордания | Дания | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Мексика | |
Ирак | Ирландия | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Никарагуа | |
Иран | Исландия | Джибути | Чили | Панама | |
Йемен | Испания | Египет | Эквадор | Пуэрто-Рико | |
Казахстан | Италия | Замбия | Сальвадор | ||
Камбоджа | Кипр | Западная Сахара | Соединенные Штаты Америки | ||
Катар | Латвия | Зимбабве | Ямайка | ||
Киргизия | Литва | Камерун | |||
Китай | Люксембург | Кения | |||
Корейская Народно-Демократическая Республика | Молдова | Конго | |||
Кувейт | Нидерланды | Кот-д'Ивуар | |||
Лаос | Норвегия | Лесото | |||
Ливан | Польша | Либерия | |||
Малайзия | Португалия | Ливия | |||
Монголия | Россия | Мавритания | |||
Мьянма (Бирма) | Румыния | Мадагаскар | |||
Непал | Северная Македония | Малави | |||
Объединенные Арабские Эмираты | Сербия | Мали | |||
Оман | Словакия | Марокко | |||
Пакистан | Словения | Мозамбик | |||
Палестина | Украина | Намибия | |||
Саудовская Аравия | Финляндия | Нигер | |||
Сирия | Франция | Нигерия | |||
Таджикистан | Хорватия | Руанда | |||
Таиланд | Черногория | Сенегал | |||
Тайвань | Чехия | Сомали | |||
Туркменистан | Швейцария | Судан | |||
Турция | Швеция | Сьерра-Леоне | |||
Узбекистан | Шпицберген | Танзания | |||
Филиппины | Эстония | Того | |||
Шри-Ланка | Тунис | ||||
Южная Корея | Уганда | ||||
Япония | Центральноафриканская Республика | ||||
Чад | |||||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |