Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Academy

Уникальная ссылка: Academy
Брэнд: Aggregate Industries
Тип продукции: Charcon Commercial Hard Landscaping
Группа продукции: Academy Textured
Дата публикации: 2018-11-07
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (5)

Academy provides the best of both worlds as an affordable commercial paving that does not compromise on aesthetic appeal.

  • Low cost textured paving
  • Reduced carbon footprint through the use of local aggregates
  • Good aesthetics with no added pigment 
  • Hydraulically wet pressed manufacturing process
  • Step units available 


Основной материал: Concrete
Вспомогательный материал:
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: United Kingdom

Категория BIMobject: Строительные материалы - Мощение плиткой и камнями
Uniclass 2015 Код: Pr_25_93_60_16
Uniclass 2015 Описание: Concrete flags
NBS Reference Код: 80-60-66
NBS Reference Описание: Concrete Flags
Номер OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Наименование OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Название Значение
Base Setting Material Concrete
Colour Grey
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 450 mm
Material Concrete
Paver Type Flag and block
Texture Textured
Width 400 mm — 450 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Length 400 mm — 450 mm
Name Academy
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey
Created By BIM@aggregate.com
Description Precast concrete flag and blocks ; Precast flag and blocks
Finish Textured
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Academy
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 450 mm
Nominal Width 400 mm — 450 mm

BIMobject®