Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Appalachian Ground

Уникальная ссылка: Appalachian
Брэнд: Aggregate Industries
Тип продукции: Charcon Commercial Hard Landscaping
Группа продукции: Appalachian
Дата публикации: 2018-11-07
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (8)

Combines tradition with innovation by incorporating granite aggregates to give exceptional durability at an affordable price.

  • Incorporates uniquely formulated granite aggregates
  • Range of colours
  • Recycled content
  • Available in ground finish 
  • Premium but cost effective paving



Основной материал: Concrete
Вспомогательный материал:
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: United Kingdom

Категория BIMobject: Строительные материалы - Мощение плиткой и камнями
Классификация IFC: Slab
Uniclass 2015 Код: Pr_25_93_60_16
Uniclass 2015 Описание: Concrete flags
NBS Reference Код: 80-60-66
NBS Reference Описание: Concrete Flags
Номер OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Наименование OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Название Значение
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Leemoor ; Black Fleck ; Charcoal
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 600 mm
Material Concrete
Paver Type Flag
Texture Ground
Width 400 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete flag
Length 400 mm — 600 mm
Name Appalachian
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Category Pr_25_93_60_16
Colour Grey ; Leemoor ; Black Fleck ; Charcoal
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete flag
Finish Ground
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Appalachian
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 600 mm
Nominal Width 400 mm — 600 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию