Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Enviroblock

Уникальная ссылка: Enviroblock
Брэнд: Aggregate Industries
Тип продукции: Building Products
Группа продукции: Enviroblock
Дата публикации: 2018-11-07
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (11)

Enviroblock is produced from secondary and recycled materials in ISO 14001 compliant factories. We are proud to be the first company in the world to achieve BES 6001:2008 Responsible Sourcing Certificate from BRE Global (Very Good rating).

  • Minimum 73% recycled or secondary content 
  • Complies with European and UK technical standards
  • Can be used both internally and externally


Основной материал: Concrete
Вспомогательный материал:
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: United Kingdom

Категория BIMobject: Строительные материалы - Каменная кладка
Uniclass 2015 Код: Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 Описание: Aggregate concrete blocks
NBS Reference Код: 80-50-02
NBS Reference Описание: Aggregate Concrete Blocks
Номер OmniClass: 23-13 21 11 11
Наименование OmniClass: Concrete Blocks
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Название Значение
Application commercial ; Industrial ; Residential
Available Colours Grey
Colour Grey
Linear Dimensions 440 mm
Material Concrete
Recommended Use Internal ; External
Texture Standard ; Paintgrade
Thickness 100 mm — 140 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 440 mm
Name Enviroblock
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type Fixed
Category Pr_20_93_52_01
Colour Grey
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Standard ; Paintgrade
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Enviroblock
Nominal Height 215 mm
Nominal Length 440 mm
Nominal Width 100 mm — 140 mm

BIMobject®