Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Infilta

Уникальная ссылка: Infilta
Брэнд: Aggregate Industries
Тип продукции: Charcon Commercial Hard Landscaping
Группа продукции: Infilta
Дата публикации: 2019-01-10
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (3)

A tough, hard wearing permeable block capable of handling heavy-use trafficking but with the ability to provide water ingress for sustainable drainage systems (SuDS).


  • Permeable surfacing through specially designed spacing nibs
  • Colour mix and texture options to provide high quality, aesthetic and functional schemes
  • Can be easily lifted for access to services and reinstated without leaving the usual repair scars
  • Offers high levels of durability and good grip


Основной материал: Concrete
Вспомогательный материал:
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: United Kingdom

Категория BIMobject: Строительные материалы - Мощение плиткой и камнями
Uniclass 2015 Код: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Описание: Concrete paving blocks
NBS Reference Код: 80-60-70
NBS Reference Описание: Concrete Paving Blocks
Номер OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Наименование OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Название Значение
Base Setting Material Concrete
Colour Chestnut ; Cream ; Light Grey ; Midnight Grey ; Oak ; Silver Fleck ; Silver Grey ; White ; Anthracite Charcoal ; Dark Grey ; Heather Porphyry ; Pink Granite ; Tuscan Porphyry ; Autumn ; Graphite ; Rustic
Height 60 mm — 80 mm
Length 100 mm — 200 mm
Material Concrete
Paver Type Infilta permeable paving
Width 100 mm — 134 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By bim@aggregate.com
Description Precast permeable block paving
Length 100 mm — 200 mm
Name Infilta
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_17
Colour Chestnut ; Cream ; Light Grey ; Midnight Grey ; Oak ; Silver Fleck ; Silver Grey ; White ; Anthracite Charcoal ; Dark Grey ; Heather Porphyry ; Pink Granite ; Tuscan Porphyry ; Autumn ; Graphite ; Rustic
Created By bim@aggregate.com
Description Precast permeable block paving
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Infilta
Nominal Height 60 mm — 80 mm
Nominal Length 100 mm — 200 mm
Nominal Width 100 mm — 134 mm

BIMobject®