Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Moordale Textured

Уникальная ссылка: MoordaleTextured
Брэнд: Aggregate Industries
Тип продукции: Charcon Commercial Hard Landscaping
Группа продукции: Moordale Textured
Дата публикации: 2019-01-10
Номер версии: 1
Тип: Строительные материалы
Загрузить (3)

Combining textural appeal, durability and economy, Moordale Textured is a high quality flag paving that contains yorkstone and limestone aggregates.


  • Incorporates yorkstone and limestone aggregates 
  • Range of colours and textures
  • Moordale textured is also available in step units made to order 
  • Ideal for creating large areas of a warm solid colour 


Основной материал: Concrete
Вспомогательный материал:
Разработано в: United Kingdom
Страна-производитель: United Kingdom

Категория BIMobject: Строительные материалы - Мощение плиткой и камнями
Uniclass 2015 Код: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Описание: Concrete paving blocks
NBS Reference Код: 80-60-70
NBS Reference Описание: Concrete Paving Blocks
Номер OmniClass: 23-11 21 17 11 17
Наименование OmniClass: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Название Значение
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Buff
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 600 mm
Material Concrete
Paver Type Precast flag
Texture Textured
Width 400 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 400 mm — 600 mm
Name Moordale Textured
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_16
Colour Grey ; Buff
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Textured
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Moordale Textured
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 600 mm
Nominal Width 400 mm — 600 mm

BIMobject®