Опубликуйте свои продукты
Schieber Mitte
Air-lux

Schieber Mitte

Aluminium und Bronce – mit connect verbindet air-lux zwei hochwertige Rohstoffe aus der Natur. Reines Aluminium im Innenbereich und massive edle Bronce mit natürlicher Patina im Aussenbereich ermöglicht neue individuelle Gestaltungs-Möglichkeiten und steht für Individualität und Charakter. Diese spannende Materialfusion ist konstruktiv wie ästhetisch eine einzigartige Produktinnovation im grossflächigen Premium Schiebefenster-Fassadenbau. connect Bronce bietet die gleichen technischen und bauphysikalischen Vorzüge wie das air-lux Alu.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка173_4
  • Тип продукцииSchiebefenster
  • Группа продукцииFassadensystem
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-01-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
  • Ширина (мм)5900
  • Глубина (мм)173
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвейцария
  • Страна-производительШвейцария
  • Масса нетто (кг)55
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (38)
4.8 из 5 звезд 4.8 (48)
4.8 из 5 звезд 4.8 (36)
4.8 из 5 звезд 4.8 (17)