Опубликуйте свои продукты
Cylinder
Cylinder
    Air Liquide Healthcare

    Cylinder

    4.6 из 5 звезд4.6(24 отзывы)
    Air Liquide has designed a wide and varied range of cylinders to condition the gas. The capacity of the bottles amounts to 11 Nm3 of gas. This capacity is based on two factors: the physical and chemical characteristics of the air conditioning product and its volume of water. The filling pressure of the bottles can reach up to 200 bar. Thanks to the different types of faucets that come with the bottles according to the gas function they contain, incorrect connections are avoided. To facilitate the identification of the bottles a series of codes is used.
    Cпецификация
    • Features: Colors: according to current legislation. Ogives: marks according to the European Agreement on the Transport of Dangerous Goods. Marked: - Property brand. - Designation of gas and quality. Recorded: - Name of the gas. - Hydraulic test date. - Maximum weight and load.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcylinder
    • Тип продукцииMedical pipeline system
    • Группа продукцииHigh Pressure Gas Station
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1635
    • Ширина (мм)230
    • Глубина (мм)230
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)80
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
    • Классификация IFCЭлемент распределения потока
    • Название по ССКПУ ООНGas regulators
    • Код ССКПУ ООН40142201
    • Код Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Описание Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Номер OmniClass23-25 33 00
    • Наименование OmniClassMedical Gas Products
    • Код CSI UniFormat IID3040
    • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания