Опубликуйте свои продукты
Cylinder block
Cylinder block
    Air Liquide Healthcare

    Cylinder block

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
    The block of bottles is a transportable assembly, formed by a battery of 16 bottles of 50 L capacity, protected by a frame and connected to a general collector so that it can be filled, transported and emptied without the need to disassemble them.
    Cпецификация
    • Cylinder blocks are a convenient alternative for customers who need, for their correct supply, several bottles among 9 to 11 m3. These blocks have a maximum capacity of 160 m3 of gas and the system used to collect that amount of gas is a rigid frame (with 16 bottles in total). Like the individual cylinders, the blocks have different outlets for the different gases.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcylinderblock
    • Тип продукцииMedical pipeline system
    • Группа продукцииVessel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1800
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)880
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
    • Классификация IFCЭлемент распределения потока
    • Название по ССКПУ ООНGas regulators
    • Код ССКПУ ООН40142201
    • Код Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Описание Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Номер OmniClass23-25 33 00
    • Наименование OmniClassMedical Gas Products
    • Код CSI UniFormat IID3040
    • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания