Опубликуйте свои продукты
Gas detector
Gas detector
    Air Liquide Healthcare

    Gas detector

    4.0 из 5 звезд4.0(5 отзывы)
    Wall-mounted gas detector that guarantees the safety and performance you want and with great ease of use. It provides the necessary functions to protect your life and your facilities, guaranteeing compliance with safety regulations. Protected by a robust housing, it is the ideal sensor for the gas to be detected. (Oxygen, carbon monoxide, CO2, among others).
    Cпецификация
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаgasdetector
    • Тип продукцииMedical pipeline system
    • Группа продукцииAlarm system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)225
    • Ширина (мм)164
    • Глубина (мм)99
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
    • Классификация IFCЭлемент распределения потока
    • Название по ССКПУ ООНGas regulators
    • Код ССКПУ ООН40142201
    • Код Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Описание Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Номер OmniClass23-25 33 00
    • Наименование OmniClassMedical Gas Products
    • Код CSI UniFormat IID3040
    • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания