Опубликуйте свои продукты
Minivac
Air Liquide Healthcare

Minivac

Compact and independent vacuum plant Oil-free technology
Cпецификация
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаminivac
  • Тип продукцииMedical pipeline system
  • Группа продукцииVaccum pump
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)660
  • Ширина (мм)860
  • Глубина (мм)1265
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)220
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока
  • Название по ССКПУ ООНGas regulators
  • Код ССКПУ ООН40142201
  • Код Uniclass 2015Co_55_20_50
  • Описание Uniclass 2015Gas distribution complexes
  • Номер OmniClass23-25 33 00
  • Наименование OmniClassMedical Gas Products
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems

Доступно в регионах:

Европа