Опубликуйте свои продукты
Receiver
Receiver
    Air Liquide Healthcare

    Receiver

    4.5 из 5 звезд4.5(8 отзывы)

    Vertical air receiver
    Kit composition:
    - safety valve
    - pressure gauge
    - drain valve
    - 2 valves (inlet/outlet)
    - corks
    Other capacities and pressures on request

    Cпецификация
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаreceiver
    • Тип продукцииMedical pipeline system
    • Группа продукцииAir compressor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2305
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)1200
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)284
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
    • Классификация IFCЭлемент распределения потока
    • Название по ССКПУ ООНGas regulators
    • Код ССКПУ ООН40142201
    • Код Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Описание Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Номер OmniClass23-25 33 00
    • Наименование OmniClassMedical Gas Products
    • Код CSI UniFormat IID3040
    • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания