Опубликуйте свои продукты
Vacuum pump
Air Liquide Healthcare

Vacuum pump

Automatic and compact vacuum plants fitting medical norms in force
Cпецификация
  • - Lubricated rotary vane vacuum pumps EVISA type - Shock mounts - Available regulation modes (see the set-up layout) - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard - Option FLEXO constant vacuum : regulation device allowing to use small capacity receivers - Remote control with CYCLIC 2020 or PROCOM 2 control boards - Integrated parallel duplex bacterial filtration - Delivery pot for condensate recuperation - Integrated network alarm - Included suction and exhaust hoses
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvaccumpump
  • Тип продукцииMedical pipeline system
  • Группа продукцииVaccum pump
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2090
  • Ширина (мм)795
  • Глубина (мм)1745
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)833
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCЭлемент распределения потока
  • Название по ССКПУ ООНGas regulators
  • Код ССКПУ ООН40142201
  • Код Uniclass 2015Co_55_20_50
  • Описание Uniclass 2015Gas distribution complexes
  • Номер OmniClass23-25 33 00
  • Наименование OmniClassMedical Gas Products
  • Код CSI UniFormat IID3040
  • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems

Доступно в регионах:

Европа