Опубликуйте свои продукты
Vessel
Vessel
    Air Liquide Healthcare

    Vessel

    4.4 из 5 звезд4.4(14 отзывы)
    The vessel is constituted by an inner container, where the cryogenic fluid is in liquid state, built in stainless steel, with resilient and austenitic materials, resistant to the lowest operating temperature (-196ºC), and a carbon steel shell that it supports an external pressure of 1 bar. The thermal insulation is carried out with filling of the chamber between the two tanks with insulating material and a high vacuum, it also includes absorbent material for greater stability of the vacuum, the effective thermal insulation minimizes product losses and allows a long storage at low temperature for these liquefied gases.
    Cпецификация
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - V: 3000 - 30000 L
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаvessel
    • Тип продукцииMedical pipeline system
    • Группа продукцииVessel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)11760
    • Ширина (мм)2840
    • Глубина (мм)2840
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)50790
    Классификация
    • Категория BIMobjectМедицина - All
    • Классификация IFCЭлемент распределения потока
    • Название по ССКПУ ООНGas regulators
    • Код ССКПУ ООН40142201
    • Код Uniclass 2015Co_55_20_50
    • Описание Uniclass 2015Gas distribution complexes
    • Номер OmniClass23-25 33 00
    • Наименование OmniClassMedical Gas Products
    • Код CSI UniFormat IID3040
    • Заголовок CSI UniFormat IIDistribution Systems

    Доступно в регионах:

    Европа
    Испания