Опубликуйте свои продукты
AirStar 10 Air Compressor
Air techniques, Inc.

AirStar 10 Air Compressor

4.2 из 5 звезд4.2(10 отзывы)
Revolutionary Air Compressor with Membrane Dryer Technology. Each AirStar model is equipped with Membrane Dryer Technology – air is quadruple filtered to ensure it is cleaner and drier than ever before. Specialized engineers construct every AirStar Air Compressor from parts made in our 200,000 square foot facility. From design to install, Air Techniques is there every step of the way. - 100% Oil-Free - Ultra-dry, clean, dental compressed air - Virtually Maintenance-Free - New Membrane Dryer system produces driest possible compressed air while maximizing performance - Improved intake filters, new purge muffler design, shock mounts and flat frame reduce vibration and noise - Compact shape for space saving installation - Sized for your practice Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
Cпецификация
  • Depth - 19.75" Dimensions with Sound Reducing Cover - 30"x25"x22.50" Full Load Amps - 8.0 Height - 28.5" Manufacturer Product Line - Air Compressor Number of Heads - 1 Recommended Number of Users - 1-2 Voltage - 115 Warranty - 60 Months Weight - 160 lbs. Width - 25"
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAirStar-10-Air-Compressor
  • Тип продукцииDental Equipment
  • Группа продукцииAir Compressor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-04-01
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)28.5
  • Ширина (дюймы)25
  • Глубина (дюймы)19.75
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)160
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Прочая техника
  • Классификация IFCКомпрессор
  • Название по ССКПУ ООНCompressors
  • Код ССКПУ ООН401516