Опубликуйте свои продукты
Aidoo Pro Wi-Fi controller
Airzone

Aidoo Pro Wi-Fi controller

Device to manage and integrate units remotely from the Cloud. Online control with the “Airzone Cloud” App (available for iOS and Android). Wireless Dual Wi-Fi connection (2.4/5 GHz). Self-powered by external power supply provided. Features: • Unit control and error detection. • Configurable digital input for open window detection, occupancy presence or ECO function.. • Possibility of integration via Local API and Cloud API. • Automatic change of the operation mode with the adjustment of two set-point temperatures. • Temperature limitation for cooling and heating modes. • Status, temperature, mode and speed time schedules. •Cloud and/or wired integration with third-party smart thermostats (3PI). • Integration: Modbus RTU/TCP or BACnet MS-TP/IP, Airzone thermostat , Lutron Palladiom thermostat, AirQ Box and AirQ Sensor. (AirQ available by region, check your Product Range here: support.airzonecontrol.com). • Local API and Cloud API integration services, mDNS multicast. For further information about our products, go to airzonecontrol.com.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaidoo-pro-wi-fi-controller
  • Тип продукцииAZControl
  • Группа продукцииAirzone Control
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)80
  • Ширина (мм)92
  • Глубина (мм)29
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)0.13
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCРегулятор
  • Код ETIMEC010216
  • Название ETIMFixed-application controller
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Номер OmniClass23-27 15 23
  • Наименование OmniClassHVAC Controls

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Южная Америка Африка