Опубликуйте свои продукты
Aidoo Pro Wi-Fi fancoil controller
Airzone

Aidoo Pro Wi-Fi fancoil controller

Device to manage and integrate fancoil units remotely from the Cloud. Online control with the “Airzone Cloud” App (available for iOS and Android). Wireless Wi-Fi connection. Externally powered at 110 / 230 Vac. Mounted on DIN rail. Features: • Control of the parameters of the unit. • Dual Wi-FI communications (2.4/5 GHz). • Possibility of integration via Local API and Cloud API. • Communication errors detection. • Temperature and operating mode time schedules. • Multi-user and multi-session. • Port for integration via Modbus/BACnet protocol. • 2 relays for control of solenoid valves on demand. • 3 relays for control of up to 3 speeds. • 3 0-10 V outputs for control of cooling valve, heating valve and fan. • 3 digital inputs for open window detection, occupancy detection and Eco mode. • 3 analogue probe inputs for measuring room temperature, heating battery temperature and cooling battery temperature. For further information about our products, go to airzonecontrol.com.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaidoo-pro-wi-fi-fancoil-controller
  • Тип продукцииAZControl
  • Группа продукцииAirzone Control
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-12-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)90
  • Ширина (мм)157
  • Глубина (мм)63
Связанные
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)0.13
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCРегулятор
  • Код ETIMEC010216
  • Название ETIMFixed-application controller
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Номер OmniClass23-27 15 23
  • Наименование OmniClassHVAC Controls

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Южная Америка Африка