Опубликуйте свои продукты
Round diffuser with collar_DFCI
Airzone

Round diffuser with collar_DFCI

4.5 из 5 звезд4.5(21 отзывы)
Round diffuser DFCI to supply air in 4 directions that enables the air supply. Easy to disassemble to facilitate its maintenance. Designed to be installed in ceiling.
Cпецификация
  • Available in three models: DFCI: round diffuser with mounting bracket - DFCI+R: Round diffuser with steel sheet butterfly air flow regulation. - DFCI+R with collar: diffuser to be connected to flexible ducts with steel sheet butterfly air flow regulation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAirQ_DFCI_WN
  • Тип продукцииNon MotAirDiffusion
  • Группа продукцииAir diffusor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCЭлемент управления распределением
  • Код ETIMEC010911
  • Название ETIMAnemostat, round front
  • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
  • Код ССКПУ ООН40101505
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступно в регионах:

Европа