Опубликуйте свои продукты
Linear diffuser air supply  _DFLI 500 mm
Airzone

Linear diffuser air supply _DFLI 500 mm

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)
DFLI long-range linear diffuser with 1-to-4 slot output, which facilitates airflow supply in two directions via mobile slats. Designed for installation in a ceiling. It is fixed by means of the assembly bridge or plenum. At least one of these accessories is required. Lenght 500 mm
Cпецификация
  • Available in four different models: - DFLI 1V: linear diffuser of 1 outlet. - DFLI 2V: linear diffuser of 2 outlets. - DFLI 3V: linear diffuser of 3 outlets. - DFLI 4V: linear diffuser of 4 outlets. Compatible accessories : Plenum for lineal diffuser (PLEN) and Linear diffuser corner (DFLIXSQ)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAirQ_DFLI_PX500
  • Тип продукцииNon MotAirDiffusion
  • Группа продукцииAir diffusor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCЭлемент управления распределением
  • Код ETIMEC010630
  • Название ETIMSlot diffuser
  • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
  • Код ССКПУ ООН40101505
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment