Опубликуйте свои продукты
Return grille of linear slats fixed at 0°_RL00
Airzone

Return grille of linear slats fixed at 0°_RL00

4.0 из 5 звезд4.0(10 отзывы)
Extruded aluminum supply grilles with horizontal slats. 26-mm standard frame to enable the air flow supply. Available in two different models: - RL00: Horizontal slats fixed at 0°. - RL0V: Horizontal slats fixed at 0° with a second moving vertical deflection
Cпецификация
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаAirQ_Return_RL0X_CFX
  • Тип продукцииNon MotAirDiffusion
  • Группа продукцииAir Grille
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCЭлемент управления распределением
  • Код ETIMEC010348
  • Название ETIMVaned grille
  • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
  • Код ССКПУ ООН40101505
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment