Опубликуйте свои продукты
Main Control Board
Main Control Board
    Airzone

    Main Control Board

    Configurable electronic board that controls the system through wired and wireless devices. Externally powered at 110 / 230 Vac. Wall mounted.

    Cпецификация
    • Features:

      • Controls the status of the thermostats, up to 10 zones.
      • Controls the proportionality and the minimum air supply of the dampers.
      • Control of optional auxiliary heat (up to two stages).
      • Control gateway management.
      • Communication with units of integral control of the installation.
      • Communications with other external control systems through integration bus.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAZControl_AZVAFCBX
    • Тип продукцииAZControl
    • Группа продукцииAirzone Control
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)195
    • Глубина (мм)55.5
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)616
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCРегулятор
    • Код ETIMEC010216
    • Название ETIMFixed-application controller
    • Название по ССКПУ ООНDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • Код ССКПУ ООН40
    • Код Uniclass 2015Ss_65_80
    • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
    • Номер OmniClass23-27 15 23
    • Наименование OmniClassHVAC Controls
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Южная Америка