Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Motorized plenum Daikin low profile 5 dampers

Уникальная ссылка: Easyzone_AZEZ6DAISL_5
Брэнд: Airzone
Тип продукции: Easyzone
Группа продукции: Motorized plenum
Ширина (мм): 1140
Высота (мм): 210
Глубина (мм): 444
Дата публикации: 2017-03-30
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
Plug&Play system fully integrated, both mechanically and electronically. Easyzone is a system meant for air distribution through flexible ducts in installations with Airzone main control boards. Perfect for both Inverter and VRF installations .
It includes a main board, five circular dampers of 150 mm in diameter and communications gateway for a complete integration of the Airzone system. It does not require a bypass damper.
Airzone low profile motorized plenum is provided with a neck for mechanical adjustment to the main ducted units of Daikin. It also has a separate input for the controlled mechanical ventilation (CMV) input allowing the use of the duct network to renew the air. Before downloading , please go to http://myzone.airzone.es/tools-packs.php to check the compatibility of the AC unit.

Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems.
Main features:
• Independent temperatures
• Easy to install
• Energy efficiency optimization
• Maximum modularity
• Economic savings
• Possibility of remote control

It is factory-wired to avoid any wiring errors.


Основной материал: Galvanized steel
Вспомогательный материал: Sheet metal
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
Классификация IFC: Distribution Control Element
Название по ССКПУ ООН: Ducts
Код ССКПУ ООН: 401419
Uniclass 1.4 Код: JU30
Uniclass 1.4 Описание: Air conditioning systems
Uniclass 2.0 Код: SS-65-80
Uniclass 2.0 Описание: Air Conditioning Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_65_80
Uniclass 2015 Описание: Air conditioning systems
NBS Reference Код: 65-80
NBS Reference Описание: Air Conditioning Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 09 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Electric and Electronic Control System for HVAC
Номер OmniClass: 23-33 49 00
Наименование OmniClass: HVAC Ductwork
CSI UniFormat II Code: D3090
CSI UniFormat II Title: Other HVAC Systems & Equipment
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
Edibatec

Edibatec

Edibatec

EDIBATEC

Название Значение
Edibatex Code AIRZONE
URL Edibatec http://www.edibatec.org/consult/fiche_produit.php?codeEdi=TH_PROGARZ00001

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию