Опубликуйте свои продукты
Easyzone S62 Motorized plenum Body L
Airzone

Easyzone S62 Motorized plenum Body L

Airzone motorized plenum compatible with Easyzone S62 mechanical adaptation kit composed of collar and communication gateway (supplied separately). Airzone motorized plenum includes: Main control board that controls the system through wired and wireless devices. Round dampers of 6/8 inches (150/200 mm) in diameter. Manual airflow control system. Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ± 3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.
Cпецификация
  • Easyzone motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEasyzoneS62_AZS62L
  • Тип продукцииEasyzoneS62
  • Группа продукцииMotorized plenum
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-17
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)11.55
  • Ширина (дюймы)56.38
  • Глубина (дюймы)11.19
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалЛистовой металл
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (фунт)22.05
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCЭлемент управления распределением
  • Код ETIMEC011777
  • Название ETIMPlenum for airconditioning unit
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка