Опубликуйте свои продукты
Curved-Slat smart motorized grille_RIC
Airzone

Curved-Slat smart motorized grille_RIC

RIC curved-slat smart grille made of extruded aluminum with 26-mm frame. Made up of two parts: a first row of horizontal slats that can be manually adjusted and a second row of horizontal slats controlled by connecting rod-actuator assembly. It allows you to regulate the air flow to guarantee a perfect air distribution.
Cпецификация
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Compatible accesories : Plenum for grilles (PREJ) .
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMotAirDiffusion_RIC
  • Тип продукцииMotAirDiffusion
  • Группа продукцииMotorized Air Grille
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Классификация IFCЭлемент управления распределением
  • Код ETIMEC010348
  • Название ETIMVaned grille
  • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
  • Код ССКПУ ООН40101505
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Описание Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electric and Electronic Control System for HVAC
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment