Опубликуйте свои продукты
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
    AJ Products

    2-seater sofa TRENDY

    3.8 из 5 звезд3.8(13 отзывы)
    • Modern design
    • Deep seat
    • Modern and durable upholstery

      Modern and exclusive sofa created by the AJ Products in-house design team. Trendy is a very comfortable, low and deep sofa - ideal for lounges, waiting rooms or staff rooms as it's tested and approved according to EN 16139. Can also be used as a daybed.
    Cпецификация
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2-seater-TRENDY
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)680
    • Ширина (мм)2100
    • Глубина (мм)570
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)50
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (34)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (78)