Опубликуйте свои продукты
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
    AJ Products

    3-seater sofa KIM

    3.2 из 5 звезд3.2(6 отзывы)
    • Soft edges
    • Removable upholstery
    • Modern and durable

      3-seater sofa with detachable cushions, removable upholstery and cold foam padding. The padding and upholstery goes over the back and armrests, giving soft edges.
    Cпецификация
      • Seat height: 440 mm
      • Seat depth: 500 mm
      • Width: 1910 mm
      • Depth: 740 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester Trevira CS
      • Durability: 50000 Md
      • Stand colour: Birch
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 3
      • Washable: 60°
      • Weight: 60.55 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3-seater-sofa-KIM
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)720
    • Ширина (мм)1910
    • Глубина (мм)740
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)60.55
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (34)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (78)