Опубликуйте свои продукты
All-in-one portable table and chair ZTOOL
All-in-one portable table and chair ZTOOL
    AJ Products

    All-in-one portable table and chair ZTOOL

    • Chair and table in one
    • Available in three colours
    • Work where tables are missing

      Chair and table in one! With this practical and portable combination you get an ergonomic seating solution that can be used both sitting on the floor and on a chair. Sutiable for school and preschool
    Cпецификация
      • Length:610 mm
      • Height:240 mm
      • Width:360 mm
      • Writing surface format:360x260 mm
      • Colour code:NCS S 1080-Y90R
      • Material:Polypropylene
      • Weight:1.6 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAll-in-one-portable-table-and-chair-ZTOOL
    • Тип продукцииSchool & Education
    • Группа продукцииSeating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)610
    • Глубина (мм)360
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
    2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
    1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (57)