Опубликуйте свои продукты
Armchair CLEAR
Armchair CLEAR
Armchair CLEAR
Armchair CLEAR
    AJ Products

    Armchair CLEAR

    • Supremely comfortable
    • Modern design
    • Practical and easily placed

      Stylish and easy-to-place armchair with that little bit extra. The Clear armchair is created by our in-house design team and designed to be perfect for use in public spaces, such as lounges and waiting rooms. It's also tested and approved as per EN 16139.
    Cпецификация
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:600 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700mm
      • Depth:740 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:30.1kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArmchair-CLEAR
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)770
    • Ширина (мм)700
    • Глубина (мм)740
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)30.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (34)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (78)