Опубликуйте свои продукты
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
Armchair COPENHAGEN PLUS
    AJ Products

    Armchair COPENHAGEN PLUS

    • Danish design
    • Suitable for public spaces
    • Modern and durable upholstery

      The Copenhagen Plus armchair is a modern style armchair that has been tested and EN 16139 approved, making it suitable for public spaces such as lounges. The armchair'sScandinavian design offers excellent comfort and durable upholstery.
    Cпецификация
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:810mm
      • Height:740 mm
      • Width:810mm
      • Depth:830 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Weight:19kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArmchair-COPENHAGEN
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)740
    • Ширина (мм)810
    • Глубина (мм)830
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)19
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (27)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (137)