Опубликуйте свои продукты
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
Armchair ROXY
    AJ Products

    Armchair ROXY

    4.4 из 5 звезд4.4(5 отзывы)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Armchair with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    Cпецификация
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:590mm
      • Height:700 mm
      • Width:890mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:1
      • Weight:45 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArmchair-ROXY
    • Тип продукцииLounge and hallway
    • Группа продукцииSofas
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-11-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)700
    • Ширина (мм)890
    • Глубина (мм)800
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)34
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Описание Uniclass 2015Sofas

    Доступно в регионах:

    Европа
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (27)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (137)