Опубликуйте свои продукты
Backless bench BURÅS 1510x420mm
AJ Products

Backless bench BURÅS 1510x420mm

  • Reinforced frame
  • Hard-wearing surface
  • Flexible meeting place

    Backless bench with a reinforced tubular frame, adjustable feet and hard-wearing seat surface. Perfect for corridors and common rooms. Combine with table and/or bench with backrest from the same range to create a flexible meeting place.
Cпецификация
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:24.6 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBackless-Bench-BURAS-1510x420mm-
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииSeating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)440
  • Ширина (мм)1510
  • Глубина (мм)420
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)24.6
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Код CSI MasterFormat 201412 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Benches
  • Номер OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Наименование OmniClassBenches

Доступно в регионах:

Европа
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
4.5 из 5 звезд 4.5 (57)