Опубликуйте свои продукты
Bench seat ZET  1800x440x360mm
AJ Products

Bench seat ZET 1800x440x360mm

  • High-pressure laminate
  • Birch frame
  • For cloakrooms

    A robust bench with a durable seat
Cпецификация
    • Seat height:440 mm
    • Width:1800 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:16 kg
    • Testing:EN 16139
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBench-seat-ZET-1800x440x360mm
  • Тип продукцииSchool & Education
  • Группа продукцииSeating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)440
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)350
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Масса нетто (кг)16
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches

Доступно в регионах:

Европа
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (13)
2.9 из 5 звезд 2.9 (7)
1.7 из 5 звезд 1.7 (20)
4.5 из 5 звезд 4.5 (57)