Опубликуйте свои продукты
Birmingham
Birmingham
Birmingham
    AJ Products

    Birmingham

    Functional and comfortable office chair with a moulded seat and back that makes your workday more pleasant. It has a synchronous mechanism that can be adjusted to body weight and a seat that is adjustable in both depth and angle for improved comfort.
    Cпецификация
    • Seat height:440-580 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:470 mm

      Backrest height:600 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,65 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBirmingham-office-chair
    • Тип продукцииOffice Chairs
    • Группа продукцииOffice chairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1050
    • Ширина (мм)470
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Масса нетто (кг)16.65
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Офисные стулья
    • Классификация IFCМебель
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Описание Uniclass 2015Office chairs

    Доступно в регионах:

    Европа